Publier vos produits
Fan-assisted dispersion for Adiatec high-pressure system
Fan-assisted dispersion for Adiatec high-pressure system
    DriSteem

    Fan-assisted dispersion for Adiatec high-pressure system

    Traduit par Google,

    De nouvelles options de dispersion sont disponibles avec le système haute pression Adiatec. Nous proposons désormais des unités de dispersion assistées par ventilateur à haute pression en plus des systèmes de buses et de collecteurs actuels. Ces options de dispersion assistée par ventilateur sont conçues pour atomiser l'eau tout en augmentant le mouvement de l'air pour les applications de refroidissement ou d'humidification.

    Polyvalence des applications

    • Serres
    • Chambres de germination
    • Impression
    • Produits en papier
    • Travail du bois
    • Entrepôts
    • Électronique
    • Textiles
    • Salles blanches
    • Fabrication de cigares
    • Fabrication plastique
    Spécification
    • ModelCFMVoltagePower (Watts)Nozzle Location (quantity)
      Coverage (sq ft)
      Weight (pounds)
      DimensionsCapacity (pph)
      Accessories
      FA-2
      120V
      250115V2711,0001011.5" x 11.5" x 11.5"6-1010' power cord

      10" 1/8" tubing

      Mounting bracket

      Wall bracket (optional)

      FA-2
      230V
      250230V2711,0001011.5" x 11.5" x 11.5"6-10

      10' power cord

      10' power cord

      10" 1/8" tubing

      Mounting bracket

      Wall bracket (optional)

      10" 1/8" tubing

      Mounting bracket

      FA-3
      120V
      250115V276900814" x 14" x 9.5"36-90

      10' power cord

      10" 1/8" tubing

      Mounting bracket

      FA-3
      230V
      250230V276900814" x 14" x 9.5"36-90

      10' power cord

      10" 1/8" tubing

      Mounting bracket

      FA-4
      120V
      2100115V173103,6004528" x 28" x 14"60-150Mounting bracket
      FA-4
      230V)
      2100230V173103,6004528" x 28" x 14"60-150Mounting bracket

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fan-assisted-dispersion-for-adiatec-high-pressure-system
    • Famille de produitsAccessories & Options
    • Groupe de produitsAccessories & Options
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres