Publier vos produits
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
    DriSteem

    Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)

    Traduit par Google,

    Les modèles LV et LH dispersent la vapeur générée par des chaudières à vapeur sous pression ou par des générateurs de vapeur non sous pression tels que l'humidificateur DriSteem GTS®, l'humidificateur STS®, l'humidificateur Vaporstream®, l'humidificateur Vapormist® et les humidificateurs de la série XT.

    Spécification
    • Capacity: Wide steam capacity range, up to 1,850 lbs/hr (839 kg/h)

      Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

      Options: High-efficiency insulated tubes, 316 stainless steel construction, seismic certification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ultra-sorb-lv-lh-steam-dispersion-panel-non-pressurized
    • Famille de produitsSteam Dispersion
    • Groupe de produitsNon-Pressurized Steam Dispersion
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Code Uniclass 2015Ss_55_40
    • Description de l'Uniclass 2015Steam distribution and supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment