Publier vos produits
Vapor-Logic® Controller
Vapor-Logic® Controller
Vapor-Logic® Controller
Vapor-Logic® Controller
    DriSteem

    Vapor-Logic® Controller

    Traduit par Google,

    Le contrôleur Vapor-logic offre un contrôle complet pour les humidificateurs DriSteem GTS®, STS®, RTS®, Vaporstream®, Vapormist®, Humidi-tech®, CRUV®, XT Series et les systèmes de refroidissement par évaporation et de traitement de l'eau.

    Contrôleur Vapor-logic® version 6

    Cette dernière version du contrôleur de DriSteem comprend de nouvelles LED qui indiquent l'état de l'humidificateur et s'affichent pour une fonctionnalité de dépannage facile.

    Les caractéristiques de la carte de contrôle Vapor-logic® version 6 incluent :

    • Nouveaux voyants d'état multicolores pour accélérer le dépannage, indiquant :
      • Alarmes et/ou messages de diagnostic susceptibles d'empêcher le fonctionnement de l'unité.
      • Demande d'humidification.
      • État de la communication avec l'écran.
    • Une LED supplémentaire indique si l'alimentation est disponible pour l'affichage.
    • La carte de contrôle rouge est facile à identifier et a été mise à jour avec de nouveaux composants pour assurer les performances et la fiabilité dans le futur.
    • Il est rétrocompatible et possède toutes les capacités des contrôleurs Vapor-logic versions 5 et 4.
    Spécification
      • Interoperability allows communication with building automation systems via Modbus®, BACnet®, or LonTalk® protocols.
      • Web interface provides the capability to set up, view, and adjust humidifier functions via Ethernet, either directly or remotely through a network.
      • USB port allows easy firmware updates, and data backup and restore capability.
      • PID control allows tuning of the system for maximum performance.
      • Real-time clock allows time-stamped alarm and message tracking, and accurate drain and flush scheduling.
      • Programmable outputs allow remote signaling and device activation.
      • Enhanced diagnostics include a test outputs function to verify component operation, and a test humidifier function to simulate humidifier demand to validate performance.
      • Auxiliary temperature sensor/transmitter allows air temperature monitoring, such as in a duct, and enables temperature compensation to prevent window condensation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vapor-logic-controller
    • Famille de produitsVapor-logic Controller
    • Groupe de produitsVapor-logic Controller
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats