Publier vos produits
Vapormist® Electric Humidifier
Vapormist® Electric Humidifier
    DriSteem

    Vapormist® Electric Humidifier

    Traduit par Google,

    L'humidificateur Vapormist est une unité compacte de style armoire parfaite pour les espaces finis et compatible avec tous les types d'eau et de nombreuses options de dispersion. L'installation est un jeu d'enfant, il suffit de fixer le cadre à une structure de support et de connecter les services électriques et d'eau.

    Spécification
    • Capacity: Steam capacity from 6 to 102 lbs/hr (2.7 to 46 kg/h), link up to 16 units for capacity up to 1632 lbs/hr (740 kg/h)

      Control: ±3% RH, Vapor-logic® controller

      Applications: Designed to be a compact, cabinet-style unit with no visible vapor trail, ideal for use in finished spaces

      Options: Space distribution unit, water treatment system

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vapormist-humidifier
    • Famille de produitsSteam Generation
    • Groupe de produitsElectric Steam Humidifiers
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Code ETIMEC011628
    • Nom ETIMHumidifier (steam)
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment