Publier vos produits
Vaporstream® Electric Humidifier
Vaporstream® Electric Humidifier
    DriSteem

    Vaporstream® Electric Humidifier

    Traduit par Google,

    Qu'il s'agisse de fournir une humidité de confort ou de répondre aux exigences les plus strictes en matière de salle blanche, l'humidificateur électrique Vaporstream est une unité de qualité industrielle conçue pour répondre aux exigences d'humidification de tout environnement de bâtiment. Les modèles et options Vaporstream incluent plusieurs capacités de contrôle, une large plage de capacité et une compatibilité avec tous les types d'eau.

    Spécification
    • Capacity: Steam capacities from 5.7 to 285 lbs/hr (2.6 to 129 kg/h); link up to 16 units together for capacity up to 4,560 lbs/hr (2068 kg/h)

      Control: ±1% RH, Vapor-logic® controller

      Applications: Designed to work with any voltage with a wide range of heater sizes, staging options, and model configurations

      Options: Water treatment system, weather cover, and climate-controlled outdoor enclosure

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vaporstream-humidifier
    • Famille de produitsSteam Generation
    • Groupe de produitsElectric Steam Humidifiers
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Code ETIMEC011628
    • Nom ETIMHumidifier (steam)
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment