Publier vos produits
XTR Electrode Humidifier
DriSteem

XTR Electrode Humidifier

Traduit par Google,

L'humidificateur à électrodes XTR assure l'humidification d'un large éventail de bâtiments, y compris les applications résidentielles et commerciales légères. Les cylindres remplaçables rendent cet humidificateur ultra-facile à entretenir.

Controlé par:

  • Contrôleur à bouton-poussoir intégré


Dispositifs de dispersion :

  • Tube de dispersion XTR pour conduits
  • Souffleur de vapeur XTR monté sur le dessus ou fixé au mur
  • Ensemble de ventilateurs XTR pour les murs à colombages finis
Spécification
  • Capacity: Steam capacities from 5 to 11 lbs/hr (2.5 to 5.1 kg/h)

    Control: On-board push-button controller

    Applications: Designed for easy installation and minimal maintenance

    Options: XTR fan pack for finished stud walls

Spécifications techniques
  • Réference unique.xtr-humidifier
  • Famille de produitsSteam Generation
  • Groupe de produitsElectric Steam Humidifiers
  • Date de publication2021-12-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Nom UNSPSCHumidifiers
  • Code UNSPSC40101903
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment