Publier vos produits
Communication Print
DUCO

Communication Print

Traduit par Google,

Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco

Spécification
  • Commercial description (product) The Communication Print is an optional print that can be used within the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy and is standard provided in the DucoBox Eco. This print offers the possibility to have the Duco ventilation systems communicate via ModBus and/or Ethernet (for connection with the Duco Ventilation App). Thanks to ModBus integration, connection to a building management system is possible.

Spécifications techniques
  • Réference unique.communication-print
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeSous-composants
  • Date de publication2022-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)73
  • Largeur (mm)25
  • Profondeur (mm)78
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Matériel secondaireÉpoxy
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.04
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015260
  • Nom ETIMPressure increase/decrease
  • Code Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying