Publier vos produits
DucoFlex conduit rond D75
DUCO

DucoFlex conduit rond D75

Le coude permet de réaliser un coude à 90° dans un conduit flexible.

Spécification
  • Compatible avec DucoFlex conduit rond D75

    • Connexions :

    - 2x DucoFlex rond D75 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-bocht-d75
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-07-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)390
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Matériel secondaireHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.14
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air