Publier vos produits
DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct
DUCO

DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct

Traduit par Google,
Le coude vertical en configuration standard permet de réaliser un coude à 90° dans une gaine ovale rigide.
Spécification
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (isolated, e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-verticale-bocht-90
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)106
  • Largeur (mm)106
  • Profondeur (mm)106
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.09
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air