Publier vos produits
DucoTon 10/80 ZR
DUCO

DucoTon 10/80 ZR

Le DucoTon 80 ZR est un aérateur « Ton » autoréglable avec un profil extérieur au design « Soft-Line ». L’aérateur fut lancé en 1992 et est utilisé avec entière satisfaction dans de nombreux projets.

Spécification
    • Design « Soft-Line » DUCO authentique
    • Double étanchéité avec brosses munies d’un insert finseal
    • La déduction de vitrage de 80 est magnifique
    • Excellent fonctionnement thermique
    • Applicable pour toute épaisseur de vitrage (jusqu’à 36 mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoton-10-80-zr
  • Famille de produitsWindow Ventilation
  • Groupe de produitsStandard Window Vents
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)94
  • Profondeur (mm)79
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
  • Code ETIMEC010022
  • Nom ETIMAir vent