Publier vos produits
Model SX Aluminum Vent Cap
Model SX Aluminum Vent Cap
Model SX Aluminum Vent Cap
Model SX Aluminum Vent Cap
Model SX Aluminum Vent Cap

    Model SX Aluminum Vent Cap

    Traduit par Google,

    Les chapeaux de ventilation de la série SX sont parfaits pour toutes les applications de ventilation, comme les débarras, les greniers, les sous-sols et les hottes de salle de bain et de cuisine. Leur belle finition en aluminium anodisé s'intègre à de nombreux styles de décoration. Des moustiquaires sont disponibles en option.

    *Note
    Aucun fabricant de persiennes ne garantit que ses persiennes empêchent la pénétration de l’eau dans toutes les circonstances possibles de vent et de pluie.

    Spécification
    • Material: Aluminum  (10 Mesh), Stainless Steel (3 Mesh)
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6", 7", 8"

      Optional Screens: 10 Mesh, 3 Mesh (Upon Request)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.model_sx-vent-cap
    • Famille de produitsVent Caps
    • Groupe de produitsVent Caps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 13
    • Titre OmniClassWall Ventilation Diffusers