Publier vos produits
Jeu de filtre 2 x Coarse 65 % (Energy Comfort) G4 retour + pulsion
DUCO

Jeu de filtre 2 x Coarse 65 % (Energy Comfort) G4 retour + pulsion

Les jeux de filtres pour le DucoBox Energy contiennent les filtres suivants: Pour la pulsion d'air (SUP) : filtre Coarse 65% (˜ G4) Pour le retour d'air (ETA) : filtre Coarse 65% (˜ G4)

Spécification
  • The ePM1 70% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. with possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

Spécifications techniques
  • Réference unique.filter-set-2xcoarse-65
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-08-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)205
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.16
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCFiltre
  • Code ETIMEG015140
  • Nom ETIMFilters/separators
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_85_64
  • Description de l'Uniclass 2015Polyester filter geotextiles
  • Numéro OmniClass23-27 57 27 11
  • Titre OmniClassAir Filter Components