Publier vos produits
Jeu de filtre 65% /ePM1 70% (Energy Comfor
DUCO

Jeu de filtre 65% /ePM1 70% (Energy Comfor

Les jeux de filtres pour la DucoBox Energy Comfort / Premium contiennent les filtres suivants : pour l'air soufflé (SUP) : choisissez entre le filtre grossier 65 % (˜ G4) ou le filtre ePM1 55 % (˜ F7) (uniquement Energy Premium)

Spécification
  • Le filtre ePM1 55% laisse passer moins de particules fines et a donc un effet favorable sur la qualité de l'air (par exemple en cas d'éventuelles réactions allergiques). Pour l'air extrait (ETA) : filtre grossier 65 % (˜ G4).

Spécifications techniques
  • Réference unique.filter-set-coarse-65-epm1-55
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-08-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)205
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.16
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCFiltre
  • Code ETIMEG015140
  • Nom ETIMFilters/separators
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_85_64
  • Description de l'Uniclass 2015Polyester filter geotextiles
  • Numéro OmniClass23-27 57 27 11
  • Titre OmniClassAir Filter Components 

Disponibilité de la région

L'Europe