Publier vos produits
Capteur d'humidité
DUCO

Capteur d'humidité

Composant optionnel des systèmes de ventilation à la demande de Duco. Le Capteur d'humidité mesure tant l'humidité relative (RH) que la température dans les pièces humides et commande le système de ventilation. Le capteur d'humidité est alimenté par 230V ou 24V et communique sans fil ('RF') ou câblé ('Wired').

Spécifications techniques
  • Réference unique.humidity-room-sensor-rf-wired-white-and-black
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)69
  • Largeur (mm)69
  • Profondeur (mm)55
En rapport
  • Matériel principalPC/ABS
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.18
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
  • Code ETIMEC011175
  • Nom ETIMRoom hygrostat