Publier vos produits
Socle de montage sur pied (Energy Comfort D400/Plus/Premium)
DUCO

Socle de montage sur pied (Energy Comfort D400/Plus/Premium)

Dans les situations où le montage mural de la DucoBox n'est pas possible, cette chaise de montage permet un montage au sol. L'utilisation d'un siphon plat est nécessaire.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mounting-chair-standing-energy-comfort-d400-plus-premium
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)171
  • Largeur (mm)763
  • Profondeur (mm)575
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)5.3
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC011606
  • Nom ETIMAccessories for ventilator