Publier vos produits
Silenzio Retro ZR
DUCO

Silenzio Retro ZR

Traduit par Google,

Le Silenzio est une grille murale qui se prête parfaitement à la rénovation. Non seulement l'apparence a été complètement relookée, mais désormais le Silenzio dispose également d'un registre ZR afin de pouvoir être utilisé sans effort dans l'un de nos systèmes de ventilation. Cette grille de ventilation insonorisante a été spécifiquement développée pour les situations à fortes nuisances sonores. La version rétro est particulièrement adaptée aux bâtiments monumentaux avec une façade protégée. Cette grille peut être intégrée de manière invisible dans la façade (au moyen d'un joint bout à bout ouvert) ou peut être équipée d'une grille extérieure discrète (grille extérieure Duco ou profilé extérieur au choix).

Spécifications techniques
  • Réference unique.silenzio-retro-zr
  • Famille de produitsSpecific Ventilation
  • Groupe de produitsWall transfer air vents
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)105
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilité de la région

L'Europe