Publier vos produits
SkyVent CK ZR (AK+)
DUCO

SkyVent CK ZR (AK+)

Aérateur pour des immeubles de grande hauteur pour une traverse compacte

Le SkyVent CK offre les mêmes avantages et valeurs que le TopVent CK ZR (AK+), mais est également équipée d'un profil extérieur en aluminium pour un résistance maximale au vent et à l'eau. Cela rend le SkyVent CK applicable à des altitudes plus élevées dans une traverse compacte visible (= discret) et invisible.

  • Pour les bâtiments de grande hauteur : jusqu'à 70 m de hauteur
  • Ventilation « haute performance »
  • Revêtement extérieur esthétique
  • Résistance au vent et à l'eau de premier ordre

Une variante pour chaque situation d'installation

Grâce à la vaste gamme TopVent et SkyVent DUCO dispose d'un aérateur qui s'insère dans toutes les situations d'installation et pour tout type de fenêtre.

TopVent CK ZR (AK+) pour le montage en traverse compacte

TopVent BE ZR (AK+) pour l'installation en haut du cadre de fenêtre

SkyVent BE ZR (AK+) pour l'installation en haut du cadre de fenêtre jusqu'à 70 m de hauteur

Spécification
  • Aérateur à clapet autorégulatrice VH mm DUCO Ventilation & Sun Control - SkyVent CK ZR (AK+)

    Description

    Le SkyVent CK ZR est une grille d'aération autorégulatrice en aluminium, isolée thermiquement, avec clapet autoréglable pour l'apport d'air frais dans les pièces de vie. La grille est munie d’une aile de recouvrement de 15 mm pour placement dans une niche. La grille est en plus munie d'un profil extérieur en aluminium pour une résistance maximale au vent et à l'eau. Disponible en option en version acoustique pour les situations d'exposition au bruit léger (AK) et/ou fort (AK+).

    Le clapet autoréglable présent en standard assure un gain d'énergie et un débit constant. Le clapet autoréglable veille à ce que le volume de ventilation reste le même lorsque le vent augmente, c'est-à-dire que l'augmentation du vent est atténuée. Le clapet autoréglable réagit parfaitement à des différences de pression à partir de 1 Pa, évitant ainsi les courants d'air et limitant les pertes d'énergie et la surventilation. La longueur du clapet actionnable peut être limitée en fonction du débit souhaité ou requis.

    Le profil intérieur avec perforation invisible est facilement amovible, lavable et insectifuge. La grille intérieure assure un flux d’air ascendant et un climat intérieur confortable (effet Coanda).

    Application

    • Traverse compacte.
    • Placement discret se traduit par une façade élégante.
    • Les applications soumises à des vents très violents comme les immeubles de grande hauteur (jusqu’à 70m) et les immeubles d’appartement sur la côte.
    • Dans les projets de rénovation (majeure) comme de construction neuve.

    Matériau

    • Aluminium : EN AW – 6063 T66
    • Pièces en plastique : ABS et PVC (résistant aux chocs, aux couleurs et aux intempéries)
    • Mousse amortissante AK(+) : mousse acoustique 34 kg/m³

    Finition / Traitement de surface

    • Revêtement en poudre (revêtement en poudre polyester émaillé) : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche 60-80 µm
      • DUCO300RAL (satiné, mat ou structure fine)
      • Bi-Color (où la couleur extérieure et intérieure sont différentes)
    • Couleurs d’embout = blanc / noir

    Spécifications techniques

    Profondeurs du cadre fenêtre :

    Type

    Profondeur d’installation (mm)

    Medio

    115 mm

    Alto

    165 mm

    Largo

    215 mm

    Valeurs de ventilation :

    Type

    Débit (Q) en l/s/m à …

    Débit (Q) en m3/h/m à …

    Zone équivalente à 1 Pa (mm2/m)

    Ouverture géométrique (mm2/m)

    1 Pa

    2 Pa

    10 Pa

    20 Pa

    1 Pa

    2 Pa

    10 Pa

    20 Pa

    SkyVent CK SR

    12,3

    17,3

    20,7

    22,6

    44,2

    62,2

    74,6

    81,5

    15616,1

    17000

    SkyVent CK SR AK

    12,6

    19,2

    19,3

    19,0

    45,4

    69,0

    69,4

    68,3

    16040,1

    17000

    SkyVent CK SR AK+

    7,6

    10,4

    11,8

    13,9

    27,3

    37,3

    42,4

    50,1

    9645,2

    12000

    Valeurs acoustiques :

    Type

    Valeurs acoustiques Dn,e,W (C;Ctr) en dB

    position OUVERTE

    position FERMÉE

    Medio

    Alto

    Largo

    Medio

    Alto

    Largo

    SkyVent CK SR

    28 (0;-1)

    48 (-1;-2)

    SkyVent CK SR AK

    33 (-1;-2)

    35 (-1;-2)

    37 (-1;-2)

    51 (-1;-3)

    55 (0;-3)

    54 (0;-3)

    SkyVent CK SR AK+

    36 (-2;-3)

    38 (-1;-3)

    40 (0;-2)

    52 (-1;-3)

    56 (-1;-4)

    59 (-1;-5)

    Toutes les valeurs de bande d’octave (en dB) sont disponibles gratuitement auprès de DUCO ‘Ventilation & Sun Control’.

    Valeurs Facteur F

    Type

    SkyVent CK SR

    SkyVent CK SR AK

    SkyVent CK SR AK+

    Medio

    0,61

    0,74

    0,77

    Alto

    0,66

    0,79

    0,81

    Largo

    0,68

    0,81

    0,84

    Débit de fuite 50 Pa (Q1c,50Pa) : 0,200 m³/h*m

    Débit de fuite (classe) : 4 (EN 12207)

    Étanchéité (en position fermée) : 1350 Pa

    Étanchéité (en position ouverte) : 100 Pa

    Pont thermique : Oui

    Protection contre les insectes : Grille intérieure amovible, perforée

    Déduction hauteur de vitrage : 0 mm

    Hauteur de l’aérateur : 63 mm

    Hauteur d’encastrement : 70 mm

    Surface : 0,060 m²/m

    Ouverture extérieure visible : 19 mm

    Mesure X Medio : 120 mm

    Alto : 170 mm

    Largo : 220 mm

    Profondeur d’encastrement hors tout : Medio : 167 mm

    Alto : 217 mm

    Largo : 267 mm

    Longueur maximale de l’aérateur sous garantie 4000 mm

    A partir de 2050 mm longueur de l’aérateur, clapet divisé.

    Commande : …

    Par étapes, manuellement

    Par étapes, avec tige


    Nature de l’accord

    Quantité présumée (VH)

    Méthode de mesure

    Unité de mesure : mm

    Code de mesure :

    Pour une assistance commerciale et technique (instructions d'installation, listes de pièces détachées, calculs, etc.), veuillez contacter votre revendeur régional ou le département de projet DUCO 'Ventilation & Sun Control'.

Spécifications techniques
  • Réference unique.skyvent-ck-ak
  • Famille de produitsWindow Ventilation
  • Groupe de produitsStandard Window Vents
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique