Publier vos produits
SkyVent NL ZR (AK+)
DUCO

SkyVent NL ZR (AK+)

Traduit par Google,

Pour immeubles de grande hauteur jusqu'à 70 m

Le SkyVent NL offre les mêmes avantages et valeurs que le TopVent NL, mais est également équipé d'un profilé extérieur en aluminium pour une étanchéité maximale au vent et à l'eau . Cela rend le SkyVent NL applicable à de plus grandes hauteurs, à la fois visible (= discret) et invisible .

  • Pour les immeubles de grande hauteur : jusqu’à 70m de hauteur !
  • Ventilation « haute performance »
  • Capot extérieur esthétique
  • Résistance au vent et à l'eau de la plus haute classe
  • Variante TronicSkyVent NL à commande électronique

Une variante pour chaque situation d'installation

Grâce à la vaste gamme TopVent et SkyVent, DUCO dispose d'une grille d'aération qui s'adapte à chaque situation d'installation et à chaque type de fenêtre .

En plus des différents niveaux d'amortissement (STD, AK et AK+), il existe également une variante électronique avec contrôle automatique.

SkyVent CK ZR (AK+) pour un placement compact des mollets sur tout type de fenêtre (plastique, aluminium, bois ou acier)

SkyVent BE ZR (AK+) à placer sur le cadre de la fenêtre (tout type de fenêtre)

Variante à commande électronique : TronicSkyVent NL

Le SkyVent NL ZR (AK+) est également disponible en version à commande électronique : le TronicSkyVent NL (AK+). Ceci peut être utilisé dans le système Duco Tronic, où la grille de ventilation s'ouvre et se ferme automatiquement en fonction des mesures de CO 2 et de température .

Spécification
  • Zelfregelend klepventilatierooster VH mm DUCO Ventilation & Sun Control - SkyVent NL ZR AK(+)

    Omschrijving

    De SkyVent NL ZR is een thermisch geïsoleerd aluminium zelfregelend klepventilatierooster met zelfregelende klep voor de toevoer van verse lucht in de verblijfsruimtes. Het rooster is voorzien van een aluminium buitenprofiel voor een maximale wind- en waterdichtheid. Optioneel verkrijgbaar in akoestische uitvoering voor situaties met lichte (AK) en/of zware geluidsbelasting (AK+).

    De standaard aanwezige zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet. De klep zorgt ervoor dat het ventilatievolume gelijk blijft bij toenemende wind, m.a.w. de toenemende wind wordt uitgevlakt. De klep reageert uitstekend bij een drukverschil vanaf 1 Pa, vermijdt tocht en beperkt energieverlies en overventilatie. De lengte van de bedienbare klep kan beperkt worden volgens het gewenste of benodigde debiet.

    Het binnenprofiel met onzichtbare perforatie is vlot afneembaar, afwasbaar en insectenwerend. De binnenkap zorgt voor een opwaartse luchtstroom en een comfortabel binnenklimaat (Coanda-effect).

    Levering onder KOMO-Attest.

    Toepassing

    • Directe plaatsing op houten, kunststof, aluminium of stalen kozijn.
    • Discrete plaatsing zorgt voor een strak gevelbeeld.
    • Windbelaste toepassingen zoals hoogbouw (tot 70m) en appartementsbouw aan de kust.
    • Zowel (ingrijpende) renovatie- als nieuwbouwprojecten.

    Materiaal

    • Aluminium : EN AW – 6063 T66
    • Kunststof onderdelen : ABS en PVC (slagvast, kleurvast en weerbestendig)
    • Dempingsschuimrubber AK(+): akoestische foam 34 kg/m³

    Afwerking /Oppervlaktebehandeling

    • Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60-80 µm
      • DUCO300RAL (glanzend, mat of fijnstructuur)
      • DAR
      • Bi-color (waarbij de buiten- en binnenkleur verschillend zijn)
    • Kleur kopschotten = wit / zwart


    Technische specificaties

    Waardentabel SkyVent NL ZR:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    11,7

    3,59

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    Alto

    165 mm

    11,7

    3,18

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    Largo

    215 mm

    11,7

    3,04

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    * Volgens NEN EN ISO 717

    Waardentabel SkyVent NL ZR AK:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    12,7

    2,24

    33 (-1;-2)

    32

    31

    3,0

    2,0

    Alto

    165 mm

    12,7

    1,84

    35 (-1;-2)

    34

    33

    5,0

    4,0

    Largo

    215 mm

    12,7

    1,67

    37 (-1;-2)

    36

    35

    7,0

    6,0

    *Volgens NEN EN ISO 717

    Waardentabel SkyVent NL ZR AK+:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    7,1

    1,98

    36 (-2;-3)

    34

    33

    2,8

    1,8

    Alto

    165 mm

    7,1

    1,67

    38 (-1;-3)

    37

    35

    5,8

    3,8

    Largo

    215 mm

    7,1

    1,44

    40 (0;-2)

    40

    38

    8,8

    6,8

    * Volgens NEN EN ISO 717

    (Alle octaafbandwaardes (in dB) zijn vrij op te vragen bij DUCO ‘Ventilation & Sun Control’)

    Waardentabel F-factor

    Type

    STD

    AK

    AK+

    Medio

    0,61

    0,74

    0,77

    Alto

    0,66

    0,79

    0,81

    Largo

    0,68

    0,81

    0,84


    Lekdebiet bij 50 Pa (Q1c,50Pa): 0,200 m³/h*m

    Lekdebiet (klasse): 4 (EN 12207)

    Waterwerendheid (in gesloten stand): 1350 Pa

    Waterwerendheid (in open stand): 100 Pa

    Thermisch onderbroken: Ja

    Insectenwering: Afneembaar, geponst binnenrooster

    Glasaftrek: 0 mm

    Roosterhoogte: 63 mm

    Inbouwhoogte: 70 mm

    Oppervlakte: 0,060 m²/m

    Zichtbare buitenopening: 19 mm

    Overmeten inbouwdiepte: Medio: 167 mm

    Alto: 217 mm

    Largo: 267 mm

    Maximale roosterlengte onder garantie: 4000 mm

    Vanaf 2050 mm roosterlengte gesplitste klep.

    Bediening: …

    In stappen, manueel

    In stappen, met stang

    Aard van de overeenkomst

    Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

    Meetwijze

    Meeteenheid: mm

    Meetcode:

    Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van DUCO ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen …).

Spécifications techniques
  • Réference unique.skyvent-nl-zr-ak
  • Famille de produitsWindow Ventilation
  • Groupe de produitsStandard Window Vents
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique