Publier vos produits
TopVent CK ZR (AK+)
DUCO

TopVent CK ZR (AK+)

Aérateur esthétique pour une traverse compacte

TopVent ZR CK est un aérateur autoréglable qui peut être rapidement et facilement installé derrière le mur creux extérieur de manière à ce qu'il soit invisible de l'extérieur. Avec un capot extérieur en option, l'aérateur peut également être placé bien en vue (SkyVent CK ZR (AK+)).

  • Esthétique optimale grâce à la "perforation" invisible
  • Placement sur tout type de fenêtre (bois, aluminium, plastique ou acier)
  • Flux d'air vers le haut pour un climat intérieur sain et confortable
  • Atténuation jusqu'à 40 dB

Confort acoustique

L'aérateur a la classe d'étanchéité à l'air la plus élevée et est disponible dans 3 variantes différentes.

Allant d'un aérateur standard sans atténuation acoustique à une version AK pour les situations avec pollution sonore légère ou la version AK+ dans des situations avec des nuisances sonores fortes. La version AK+ assure un maximum atténuation acoustique de 40 dB.

Combinable avec d'autres variantes

Le TopVent CK peut être combiné avec d'autres aérateurs de la gamme TopVent. Il y en a une variante disponible pour toutes les situations d'installation et tout type de fenêtre.

TopVent BE ZR (AK+) pour le montage en haut du cadre de la fenêtre

SkyVent BE ZR (AK+) pour le montage en haut du cadre de la fenêtre jusqu'à 70 m de hauteur

SkyVent CK ZR (AK+) pour le montage en traverse compacte jusqu'à 70 m de hauteur

Spécification
  • Aérateur à clapet autorégulatrice VH mm DUCO Ventilation & Sun Control - TopVent CK ZR (AK+)

    Description

    Le TopVent CK ZR est une grille d'aération autorégulatrice en aluminium, isolée thermiquement, avec clapet autoréglable pour l'apport d'air frais dans les pièces de vie. La grille est munie d’une aile de recouvrement de 15 mm pour placement dans une niche. Disponible en option en version acoustique pour les situations d'exposition au bruit léger (AK) et/ou fort (AK+).

    Le clapet autoréglable présent en standard assure un gain d'énergie et un débit constant. Le clapet autoréglable veille à ce que le volume de ventilation reste le même lorsque le vent augmente, c'est-à-dire que l'augmentation du vent est atténuée. Le clapet autoréglable réagit parfaitement à des différences de pression à partir de 1 Pa, évitant ainsi les courants d'air et limitant les pertes d'énergie et la surventilation. La longueur du clapet actionnable peut être limitée en fonction du débit souhaité ou requis.

    Le profil intérieur avec perforation invisible est facilement amovible, lavable et insectifuge. La grille intérieure assure un flux d’air ascendant et un climat intérieur confortable (effet Coanda).

    Application

    • Traverse compacte.
    • Installation de manière invisible derrière la brique de parement.
    • Les applications soumises à des vents très violents comme les immeubles de grande hauteur (jusqu’à 40 m) et les immeubles d’appartement sur la côte.
    • Dans les projets de rénovation (majeure) comme de construction neuve.

    Matériau

    • Aluminium : EN AW – 6063 T66
    • Pièces en plastique : ABS et PVC (résistant aux chocs, aux couleurs et aux intempéries)
    • Mousse amortissante AK(+) : mousse acoustique 34 kg/m³

    Finition / Traitement de surface

    • Revêtement en poudre (revêtement en poudre polyester émaillé) : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche 60-80 µm
      • DUCO300RAL (satiné, mat ou structure fine)
    • Couleurs d’embout = blanc / noir

    Spécifications techniques

    Profondeurs du cadre fenêtre :

    Type

    Profondeur d’installation (mm)

    Medio

    115 mm

    Alto

    165 mm

    Largo

    215 mm

    Ventilation values:

    Type

    Débit (Q) en l/s/m à …

    Débit (Q) en m3/h/m à …

    Zone équivalente à 1 Pa (mm2/m)

    Ouverture géométrique (mm2/m)

    1 Pa

    2 Pa

    10 Pa

    20 Pa

    1 Pa

    2 Pa

    10 Pa

    20 Pa

    TopVent CK SR

    12,3

    17,3

    20,7

    22,6

    44,2

    62,2

    74,6

    81,5

    15616,1

    17000

    TopVent CK SR AK

    12,6

    19,2

    19,3

    19,0

    45,4

    69,0

    69,4

    68,3

    16040,1

    17000

    TopVent CK SR AK+

    7,6

    10,4

    11,8

    13,9

    27,3

    37,3

    42,4

    50,1

    9645,2

    12000


    Valeurs acoustiques :

    Type

    Valeurs acoustiques Dn,e,W (C;Ctr) en dB

    position OUVERTE

    position FERMÉE

    Medio

    Alto

    Largo

    Medio

    Alto

    Largo

    TopVent CK SR

    28 (0;-1)

    48 (-1;-2)

    TopVent CK SR AK

    33 (-1;-2)

    35 (-1;-2)

    37 (-1;-2)

    51 (-1;-3)

    55 (0;-3)

    54 (0;-3)

    TopVent CK SR AK+

    36 (-2;-3)

    38 (-1;-3)

    40 (0;-2)

    52 (-1;-3)

    56 (-1;-4)

    59 (-1;-5)

    Toutes les valeurs de bande d’octave (en dB) sont disponibles gratuitement auprès de DUCO ‘Ventilation & Sun Control’.

    Valeurs Facteur F

    Type

    TopVent CK SR

    TopVent CK SR AK

    TopVent CK SR AK+

    Medio

    0,61

    0,74

    0,77

    Alto

    0,66

    0,79

    0,81

    Largo

    0,68

    0,81

    0,84

    Débit de fuite 50 Pa (Q1c,50Pa) : 0,200 m³/h*m

    Débit de fuite (classe) : 4 (EN 12207)

    Étanchéité (en position fermée) : 1350 Pa

    Étanchéité (en position ouverte) : 50 Pa

    Pont thermique : Oui

    Protection contre les insectes : Grille intérieure amovible, perforée

    Déduction hauteur de vitrage : 0 mm

    Hauteur de l’aérateur : 61,4 mm

    Hauteur d’encastrement : 65 mm

    Surface : 0,060 m²/m

    Ouverture extérieure visible : 19 mm

    Mesure X Medio : 120 mm

    Alto : 170 mm

    Largo : 220 mm

    Profondeur d’encastrement hors tout : Medio : 167 mm

    Alto : 217 mm

    Largo : 267 mm

    Longueur maximale de l’aérateur sous garantie : 4000 mm

    A partir de 2050 mm longueur de l’aérateur, clapet divisé.

    Commande : …

    Par étapes, manuellement

    Par étapes, avec tige


    Nature de l’accord

    Quantité présumée (VH)

    Méthode de mesure

    Unité de mesure : mm

    Code de mesure :

    Pour une assistance commerciale et technique (instructions d'installation, listes de pièces détachées, calculs, etc.), veuillez contacter votre revendeur régional ou le département de projet DUCO 'Ventilation & Sun Control'.

Spécifications techniques
  • Réference unique.topvent-ck
  • Famille de produitsWindow Ventilation
  • Groupe de produitsStandard Window Vents
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-01-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique