Publier vos produits
Dynaco porte souple rapide S555 atex category 3 all weather

Dynaco porte souple rapide S555 atex category 3 all weather

Le rideau de sécurité Dynaco S-555 Cat.3 Atex All Weather est spécialement conçu pour les applications extérieures en atmosphères potentiellement explosives et dans des conditions difficiles. Il est homologué par l'organisme notifié Apragaz pour une utilisation en atmosphères potentiellement explosives. Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable, tandis que les pièces non métalliques sont composées de matériaux antistatiques ou conducteurs, évitant ainsi l'accumulation d'électricité statique susceptible de provoquer des étincelles. Sa rapidité d'exécution et son étanchéité parfaite optimisent la circulation et assurent le confort des employés, la maîtrise de l'environnement et des économies d'énergie. Entièrement auto-réinsérable, le rideau Dynaco S-555 Cat.3 Atex All Weather se réinsère automatiquement dans ses guides latéraux en cas de choc accidentel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.dyn-S5-aw
  • Famille de produitsHigh speed door
  • Groupe de produitsOutside door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5500
  • Largeur (mm)5500
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets