Publier vos produits
Dynaco porte sectionnelle I 14f frame

Dynaco porte sectionnelle I 14f frame

La porte sectionnelle Dynaco I-14F Frame est l'une des portes sectionnelles les plus stables du marché. Elle convient à tous types de bâtiments, tant sur le plan fonctionnel qu'esthétique. Sa grande flexibilité permet une installation dans presque tous les environnements. À l'ouverture, la porte coulisse sous le toit, libérant ainsi l'ouverture. Elle est composée de profilés tubulaires en aluminium, remplis de panneaux sandwich ou de fenêtres en acrylique. Son excellente luminosité en fait le choix idéal pour les environnements de travail exigeant un éclairage maximal. La porte sectionnelle Dynaco I-14F Frame a été conçue pour répondre à toutes les exigences opérationnelles et de sécurité des directives européennes et des normes du CEN.
Spécification
  • Caractéristiques

    • Dimensions maximales (L x H) : 7250 x 6050 mm
    • Épaisseur du cadre : 44 mm
    • Matériau du cadre : Cadres tubulaires en aluminium
    • Remplissage : Fenêtres, panneaux sandwich isolés ou remplissages
    • Poids : 13 kg/m²
    • Couleurs : La porte sectionnelle Dynaco I-14F est disponible dans toutes les couleurs sur demande. De série, les cadres sont livrés en aluminium anodisé naturel.
    • Couleur extérieure (partie inférieure) : 
      • Profil de cadre standard : aluminium naturel ;
      • Profil de panneau optionnel : disponible dans les 14 couleurs prélaquées standard
    • Couleur intérieure (partie inférieure) : RAL 9002
    • Couleurs des cadres : peinture d'usine, toutes les couleurs RAL
    • Couleurs des remplissages : peinture d'usine, toutes les couleurs RAL
    • Types de rails : 
      • Standard : SL
      • Optionnel : HL, LL, VL, SLL, HHL
    • Fenêtres : Optionnel : DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4
    • Porte piétonne : Optionnel : intégrée au vantail avec seuil bas et seuil standard
    • Fonctionnement électrique : Optionnel : Fonctionnement automatisé, contrôle d'accès, fonctions de sécurité


    Performances

    • Vitesse d'ouverture/fermeture : 
      • Opérateur IDO7 : 0,25 m/s
      • Opérateur IDO7 HD : 0,18 m/s
      • Opérateur IDO7 2H : ouverture 0,5 m/s, fermeture 0,25 m/s
    • Durée de vie estimée : Porte : 200 000 cycles ou 10 ans, avec un programme d'entretien/de remplacement. Ressorts : 20 000 cycles d'ouverture/fermeture de porte
    • Résistance à la charge du vent, EN 12424 : Classe 3 (≤ 4 250 mm DLW)
    • Transmittance thermique, EN 12428 : 
      • 2,4 W/(m².K) triple vitrage acrylique
      • 3,6 W/(m².K) double vitrage acrylique
      • 5,7 W/(m².K) simple vitrage acrylique
      • (Surface de porte : 5 000 × 5 000 mm, sans sas)
    • Résistance à la pénétration de l'eau, EN 12425 : Classe 3 (sans sas)
    • Perméabilité à l'air, EN 12426 : Classe 3 (sans sas)
    • Isolation acoustique, EN ISO 10140-2 : R - 25 dB (sans porte dérobée)
Spécifications techniques
  • Réference unique.dynaco-i-14f-frame
  • Famille de produitsIndustrial Doors
  • Groupe de produitsOverhead Sectional Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003534
  • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors