Publier vos produits
Dynaco porte souple rapide D-313

Dynaco porte souple rapide D-313

Avec ses dimensions compactes et sa conception esthétique, la porte rapide à enroulement DYNACO D-313 peut être installée dans des endroits où il y a peu de place. Même dans une salle de démonstration ou un magasin. 

Son moteur est incorporé dans le tambour et caché par un capotage noir. En combinaison avec un habillage en couleur aluminium ou autre au choix, cela donne un aspect ravissant. 

Le tablier en PVC flexible de la porte à enroulement rapide permet d’y imprimer des photos de vos produits ou promotions. 

Cela améliore l’ambiance d’achat pour vos clients. 

Avec son tablier sans élément rigide, cette porte rapide est intrinsèquement sûre. 

Grace à son cycle rapide et son étanchéité renforcée, cette porte à enroulement permet des économies d’énergie, un trafic fluide et un confort augmenté pour le personnel. 

Elle protège votre environnement contre les courants d’air, l’humidité et la poussière et elle demande peu de maintenance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dyn-d313
  • Famille de produitsHigh speed door
  • Groupe de produitsInside door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3500
  • Largeur (mm)3500
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets