Publier vos produits
Dynaco porte souple rapide S 539 Atex category 2 Compact

Dynaco porte souple rapide S 539 Atex category 2 Compact

Porte intérieure rapide antidéflagrante

La porte Dynaco S-539 ATEX Catégorie 2 Compact est conçue pour une utilisation intérieure dans les zones à risque d'explosion. Cette porte à enroulement rapide est certifiée par Apragaz, organisme reconnu pour les équipements fonctionnant en atmosphères potentiellement explosives.

Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable, tandis que les pièces non métalliques utilisent des matériaux antistatiques ou conducteurs. Cette conception empêche l'accumulation de charges statiques et réduit le risque de formation d'étincelles.

Flux de circulation optimisé

Grâce à ses vitesses d'ouverture et de fermeture rapides, cette porte rapide favorise une circulation fluide et efficace des personnes et des marchandises. Son étanchéité haute performance améliore le confort intérieur, la régulation thermique et contribue à réduire la consommation d'énergie.

Réinsertion automatique du rideau

En cas de choc, le rideau flexible se repositionne automatiquement dans les guides latéraux, assurant ainsi un fonctionnement continu sans intervention manuelle.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dyn-S539-c
  • Famille de produitsHigh speed door
  • Groupe de produitsInside door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5500
  • Largeur (mm)5500
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets