Publier vos produits
Dynaco porte souple rapide M3 all weather

Dynaco porte souple rapide M3 all weather

Grâce à son étanchéité renforcée sur tout le pourtour de la porte, la porte rapide extérieure DYNACO M3 ALL WEATHER résiste à des vents jusque classe 4 de la norme européenne EN 12424. 

Cette porte rapide extérieure protège vos installations contre le vent, le mauvais temps et les températures extrêmes. 

Elle assure des économies d’énergie et optimise le trafic et les activités logistiques. 

La technologie innovatrice “push-pull” pousse le tablier pour fermer la porte rapide, sans besoin de lestage. 

Même sous une forte pression de vent, cette porte rapide extérieure à enroulement reste parfaitement opérationnelle. 

Avec son tablier sans élément rigide, la DYNACO M3 ALL WEATHER est sûre pour votre personnel et équipement. 

Si le tablier est accidentellement sorti des glissières, il s’y réintroduit automatiquement après un cycle d’ouverture et de fermeture. 

Cela évite les interruptions de production.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dyn-m3-aw
  • Famille de produitsHigh speed door
  • Groupe de produitsOutside door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5500
  • Largeur (mm)8000
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets