Worktables with Rear Upturn and Galvanized Base with Adjustable Undershelf —Deluxe Series
Traduit par Google,
Dessus de la table
Dessus renforcé avec canal de chapeau soudé.
Insonorisé entre le haut et les canaux.
1-1/2" (38mm) Retour arrière à 90° avec rayon à l'intersection.
Bord roulé à 180° de 1-5/8" (41 mm) de diamètre à l'avant. Les extrémités sont rabattues à 90° pour permettre des installations affleurantes si nécessaire.
Acier inoxydable poli de type 304 de calibre 16. Tablette inférieure réglable
Gros calibre, galvanisé. Pieds—1-5/8" (41mm) de diamètre
Les unités de 96" à 120" (2438 à 3048mm) de long sont livrées avec six pieds ; Les unités de 132" et 144" (3 353 et 3 658 mm) sont livrées avec huit pieds.
Le système de gousset uni-lok® breveté (brevet n° 5 165 349) est encastré dans le canal, réduisant le mouvement latéral.
Acier galvanisé de gros calibre.
Goussets galvanisés.
Pieds réglables en plastique résistant aux chocs de 1" (25 mm).
Options / Accessoires
Tiroir
Bloquer
Roulettes
Pieds ogives en acier inoxydable
Goussets en acier inoxydable
Étagères
Prises doubles
Porte-casseroles
Évier
Tablette inférieure supplémentaire
Barre stabilisatrice (pour les tables de 30" et 36" de large)