Publier vos produits
1-Compartment Sinks, Countertop Drop-In - Self Rim Design

1-Compartment Sinks, Countertop Drop-In - Self Rim Design

Traduit par Google,
Éviers à poser sur le comptoir avec conception à rebord intégré*
Caractéristiques de conception et de construction :
  • Les éviers peuvent être montés sur le dessus ou le dessous du comptoir. Pour un montage par le bas, commandez le kit #362188 (voir au verso).
  • Bols coniques en acier inoxydable de la série 304 de gros calibre avec un grand rayon.
  • Tous les éviers comportent un trou de vidange de 3-1/2" (89 mm) de diamètre au centre de la cuvette.
  • Le filtre à miettes comprend une bride supérieure de 4-1/2" (114 mm) de diamètre et une sortie NPS de 1-1/2" (38 mm).
  • Tous les éviers sont équipés d'un robinet monté sur le pont sur des centres de 4" (102 mm)** ; les éviers à un compartiment avec des bols de 10" x 14" (254 x 356) et de 14" x 16" (356 x 406 mm) comprennent un robinet avec bec en col de cygne.
  • Auto-rimming.
  • Embouti.
  • Construction et qualité de qualité industrielle de calibre 18 ou 20***.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg20_39-1
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsSinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers