Publier vos produits
Solied Dishtables - Corner Design

Solied Dishtables - Corner Design

Traduit par Google,
Caractéristiques de conception et de construction
  • Acier inoxydable de calibre 16 ou 14.
  • Table de 30" (762 mm) de large avec un choix de cinq longueurs.
  • Opération à gauche ou à droite.
  • Trou de bloc de ferraille 20" x 20" x 5" (508 x 508 x 127 mm) évier de prérinçage et trou pour robinet de prérinçage à montage sur pont standard.
  • Pieds réglables non marquants avec réglage jusqu'à 1" (25 mm).
  • Pattes galvanisées de 1-5/8 po (41 mm) de diamètre avec traverse soudée de 1 po (25 mm) de diamètre.
    * Gamme complète d'options et d'accessoires
  • Toutes les tables à vaisselle de calibre 14 Spec-Master® de type 304 sont livrées en standard avec des pieds et des goussets à croisillons en acier inoxydable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg50_03
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsSoiled Dishtables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS