Publier vos produits
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
SEPS2BIM

K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back

3.8 sur 5 étoiles3.8(59 Avis)
Traduit par Google,
Cafetière automatique d'avant en arrière peu encombrante. Cette unité comprend un réservoir de chauffage, un raccordement pour une alimentation en eau froide, un service de décanteur avec trois brûleurs, un entonnoir et un contrôleur de débit d'eau. L'unité est utilisée pour la préparation semi-automatique du café dans les cafétérias et les institutions commerciales. L'appareil coupe automatiquement le débit d'eau lorsqu'il en a passé assez pour remplir le pot. L'appareil est normalement équipé d'un robinet d'eau chaude sur le côté pour la préparation d'autres boissons chaudes (thé, cidre, cacao, etc.). La dimension de hauteur de la base de données n'inclut pas le dégagement pour les carafes à café qui chauffent sur les brûleurs supérieurs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.K1552
  • Famille de produitsBrewer
  • Groupe de produitsCoffee
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)530
  • Largeur (mm)230
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement