Publier vos produits
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11

    Container TCL-11

    Planifiez votre salle de bain ou toilette parfaite avec le nouveau Container invisible T-ROLL. Ce rangement de brosse de toilette unique avec une porte carrelable peut facilement ranger vos matériaux de toilette et est facile à utiliser grâce à sa porte pousser à ouvrir. Différentes finitions de couleur sont disponibles, pour trouver le porte-balais qui correspond à vos besoins.
    Spécification
      • Dimensions; 595x145 mm
      • Profondeur d'installation; À partir de 140 mm
      • Porte simple; Push-to-open
      • Construction en; placo ou en brique
      • Matériel; Acier inoxydable brossé de haute qualité
      • Espacio; Ofrece una invisible solución de ahorro de espacio
    Spécifications techniques
    • Réference unique.container_tcl-11
    • Famille de produitsContainer by ESS
    • Groupe de produitsToilet waste bin ROLL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)595
    • Largeur (mm)145
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Code ETIMEC011801
    • Nom ETIMModule sanitary accessories