Publier vos produits
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
    Eaton

    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord

    Traduit par Google,

    Les PDU à entrée mesurée Eaton vous offrent des capacités de surveillance à distance et vous permettent d'accéder à vos données d'alimentation à tout moment et où que vous soyez. Vous pouvez également surveiller votre équipement critique dans chaque section de sortie à code couleur à partir d'une seule interface et obtenir une précision de facturation de 1 %. Avec toutes les fonctionnalités du PDU de base, les PDU à entrée mesurée 0U, 1U et 2U montés en rack vous permettent de réduire les coûts d'infrastructure en connectant en guirlande jusqu'à huit PDU à entrée mesurée pour partager la même connexion réseau et une seule adresse IP. Le PDU à entrée mesurée simplifie également l'équilibrage de charge et aide à prévenir les surcharges.


    PDU en rack Eaton G4 avec compteur d'entrée, 0U, 39U, entrée L6-30, cordon de 10 pieds, 5,8 kW, 32 A, 208 V, 42 prises (24)C13 (18)C39
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EVMIL630X
    • Famille de produitsPDU's
    • Groupe de produitsMetered Input Rack PDU
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC002762
    • Nom ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units