Publier vos produits
1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount
1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount
    Eaton

    1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount

    Traduit par Google,
    Le PDU de base PDU1215 1,8 kW monophasé 120 V est l'unité sans fioritures idéale pour les applications de réseautage, de télécommunications, de sécurité, d'audio/vidéo et de sonorisation. Parfaitement adapté aux environnements informatiques à haute densité, le PDU1215 dispose d'un banc de charge à disjoncteur unique avec 13 prises NEMA 5-15R, 12 à l'arrière et une à l'avant. La prise d'entrée NEMA 5-15P avec un long cordon de 15 pieds (4,5 m) se connecte à la source d'alimentation CA compatible de votre installation, au générateur ou à l'onduleur protégé pour distribuer l'alimentation à l'équipement connecté. La conception sans interrupteur empêche un arrêt accidentel, ce qui pourrait entraîner des temps d'arrêt coûteux. Un disjoncteur de 15 A protège les équipements connectés contre les surcharges dangereuses. Le boîtier entièrement métallique réversible se monte dans 1U d'espace dans des racks 19 pouces conformes à la norme EIA, ainsi que sur un mur, un établi ou sous un comptoir. Avec un rack compatible et l'accessoire PDUSIDEBRKT de Tripp Lite (vendu séparément), vous pouvez adapter le PDU1215 pour un montage vertical en rack 0U.
    Spécification
    • Minimum Required Rack Depth (inches) 7.5

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 2.20 x 20.40 x 9.30

      Shipping Weight (lbs.) 4.90

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 4.5

      Unit Weight (lbs.) 4.9

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported 1U rackmount, 0U vertical rackmount, wall-mount and undercounter installation supported

      PDU Form Factor Horizontal (1U)

      Outlets Measurement (Center to Center) 30.2mm

      TVSS Grounding Back panel grounding lug

      Certifications Tested to UL60950-1 (USA), CSA-C22.2 (Canada)

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PDU1215
    • Famille de produitsPDU's
    • Groupe de produitsPDU's
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.2
    • Largeur (pouces)20.4
    • Profondeur (pouces)9.3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)4.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC002762
    • Nom ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Nom UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Code UNSPSC39121017
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution