Publier vos produits
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA
    Eaton

    1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA

    Traduit par Google,
    L'unité de distribution d'alimentation / PDU commutée monophasée Tripp Lite offre un contrôle et une surveillance avancés du réseau avec la possibilité d'allumer, d'éteindre, de recycler ou de verrouiller l'alimentation de chaque prise individuelle, de surveiller les conditions électriques du site et de surveiller à distance la consommation d'énergie de sortie. dans la carte d'interface de gestion de réseau LX Platform. L'interface réseau basée sur HTML5 de la plate-forme LX sans Java permet un accès à distance complet pour la surveillance de l'état de la PDU et les notifications par e-mail via un navigateur Web sécurisé, SNMP, telnet ou SSH. Il prend en charge la détection automatique 10/100 Mbps pour une communication optimale avec un réseau Ethernet. Les modules EnviroSense2 en option (vendus séparément) offrent une variété de capacités de surveillance environnementale. Les protocoles pris en charge incluent HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, telnet, SSH, FTP, DHCP et NTP. Les prises PDU inutilisées peuvent être verrouillées électroniquement pour empêcher la connexion de matériel non autorisé. La consommation de courant de sortie de la PDU en ampères est affichée en continu localement via un compteur visuel et à distance via une interface Web/réseau pour avertir des surcharges potentielles avant que le secteur informatique critique ne se déclenche. Caractéristiques
    Spécification
    • Minimum Required Rack Depth (inches) 18.5

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 5.40 x 20.60 x 22.70

      Shipping Weight (lbs.) 15.40

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 15.5

      Unit Weight (lbs.) 12.50

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported 1U rackmount

      PDU Form Factor Horizontal (1U)

      TVSS Grounding Rear grounding lug

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA, Canada), Class A (Emissions), NOM (Mexico), RoHS compliant, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PDUMH15NET
    • Famille de produitsPDU's
    • Groupe de produitsPDU's
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.75
    • Largeur (pouces)17.5
    • Profondeur (pouces)15.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC002762
    • Nom ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Nom UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Code UNSPSC39121017
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution