Publier vos produits
45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
    Eaton

    45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Le rack à cadre ouvert SR2POST SmartRack à 2 montants de Tripp Lite est un moyen économique d'accueillir 45U d'espace de rack pour les applications de montage en rack de 19 pouces où l'espace est limité. Sa construction en aluminium robuste peut supporter en toute sécurité 800 lb. d'équipements montés en rack. La finition noire texturée en poudre le rend résistant aux rayures tout en lui donnant un aspect classique et attrayant. Le SR2POST est facile à installer grâce à une conception à équerrage automatique combinée à des trous de montage filetés et numérotés de 12 à 24 et à des dispositions de boulonnage. Seuls des outils à main standard sont nécessaires pour l'installation (clé 9/16" et douille/cliquet 9/16"). Plusieurs unités peuvent être boulonnées côte à côte pour une expansion ou une personnalisation facile si nécessaire. Le rack à cadre ouvert SmartRack à 2 montants SR2POST a été approuvé par EIA-310-D, IEC 60297-3-100 et RoHS, et bénéficie d'une garantie de 5 ans.
    Spécification
    • Rack Height 45U

      Maximum Device Depth (in.) 48

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 4.90 x 6.30 x 88.00

      Shipping Weight (lbs.) 33.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 84 x 20.3 x 4.75

      Unit Weight (lbs.) 29

      Integrated Keyhole Mounting Slots Yes

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 800

      EIA Mounting Rails 12-24 threaded and numbered vertical mounting rails

      Approvals EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SR2POST
    • Famille de produitsCabinets & Open-Frame Racks
    • Groupe de produitsRack Enclosure Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)84
    • Largeur (pouces)20.3
    • Profondeur (pouces)4.75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power generation and distribution entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution