Publier vos produits
45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
    Eaton

    45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment

    Traduit par Google,
    Le rack à cadre ouvert 45U à 4 montants de Tripp Lite aide les responsables informatiques à organiser leur réseau d'équipements et fournit un accès rapide et facile aux équipements informatiques installés. Le SR4POST est une solution simple pour loger l'équipement informatique dans des environnements sécurisés et d'autres zones qui ne nécessitent pas de solution de rack verrouillable. Ce rack 45U est doté d'une construction en acier laminé à froid robuste avec une finition enduite de poudre noire pour plus de durabilité. Il supporte des charges stationnaires jusqu'à 1000 lb. Le SR4POST est livré avec tout le matériel nécessaire à l'assemblage et a une conception à équerrage automatique avec des dispositions de boulonnage. Pour les applications à haute densité, plusieurs unités peuvent être boulonnées côte à côte. La conception ouverte du SR4POST offre un flux d'air dégagé et un accès facile à l'équipement et au câblage. Il dispose de positions de montage numérotées à trous carrés pour une installation facile de l'équipement de rack standard de 19 pouces. Le SR4POST prend en charge des profondeurs d'équipement de 22 à 36 pouces. Ce rack permet également un montage sans outil par boutonnière pour les PDU verticaux et les gestionnaires de câbles.
    Spécification
    • Rack Height 45U

      Maximum Device Depth (in.) 36

      Minimum Device Depth (in.) 22

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 4.53 x 6.50 x 87.99

      Shipping Weight (lbs.) 60.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 84.3 x 20.2 x 22-36

      Unit Weight (lbs.) 54

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 1000

      Grounding Lug Includes screws, washers, and bolts to secure user-supplied grounding wire to front or back frames

      Approvals EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SR4POST
    • Famille de produitsCabinets & Open-Frame Racks
    • Groupe de produitsRack Enclosure Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)84.3
    • Largeur (pouces)20.2
    • Profondeur (pouces)36
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)54
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution