Publier vos produits
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
    Eaton

    Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure

    Traduit par Google,

    Le boîtier mural SmartRack® 12U SRW12UDP, à profil bas et profondeur de commutation, est conçu pour accueillir des équipements en rack 19 pouces conformes à la norme EIA dans les armoires de câblage réseau, les commerces, les salles de classe, les back-offices et autres espaces au sol limités où l'équipement doit être sécurisé, organisé et à l'abri des regards. Fabriqué en acier robuste avec une finition thermolaquée noire durable, ce boîtier a une capacité de charge maximale de 90,7 kg.

    Pour garantir la sécurité de votre précieux équipement, les panneaux latéraux et la porte avant se verrouillent pour éviter tout dommage, altération ou vol. Les panneaux avant, supérieur, inférieur et latéraux amovibles sont ventilés, ce qui permet à l'air de circuler librement dans l'armoire et de maintenir l'équipement au frais. La porte avant réversible s'ouvre à gauche ou à droite en faisant pivoter l'armoire à 180° avant le montage. Des ports pratiques en haut et en bas facilitent le passage des câbles.

    Le SRW12UDP est livré entièrement assemblé et prêt à être fixé au mur. Vous pouvez également utiliser le kit de roulettes SRCASTER en option pour en faire un rack mobile. Les trous de montage carrés et filetés, ainsi que les emplacements numérotés, facilitent l'installation des équipements. Les rails de montage verticaux s'ajustent par incréments de 22 mm pour accueillir des équipements jusqu'à 52,7 cm de profondeur, tels que des commutateurs réseau et des panneaux de brassage.

    Spécification
    • OVERVIEW

      UPC Code037332191472
      Device CompatibilityPatch Panel; Network Switch; UPS
      Rack TypeSmall Enclosure

      PHYSICAL

      ColorBlack
      Rack Height12U
      Rack DepthShallow
      Maximum Device Depth (cm)52.07
      Maximum Device Depth (mm)521
      Minimum Device Depth (cm)7.62
      Minimum Device Depth (mm)76
      Shipping Dimensions (hwd / cm)75.49 x 73.02 x 67.49
      Shipping Weight (kg)25.85
      Unit Dimensions (hwd / cm)63,70 x 60,00 x 55,25
      Unit Weight (kg)26.49
      Weight Capacity - Stationary (kg)91
      Number of Vertical Mounting Rails4

      FEATURES & SPECIFICATIONS

      Grounding DetailsFront and Back door frames

      STANDARDS & COMPLIANCE

      Product ComplianceRoHS; EIA/ECA-310-E

      WARRANTY & SUPPORT

      Product Warranty Period (Worldwide)5-year limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SRW12UDP
    • Famille de produitsCabinets & Open-Frame Racks
    • Groupe de produitsRack Enclosure Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units