Publier vos produits
ZetaFrame® Cabinet System
ZetaFrame® Cabinet System
ZetaFrame® Cabinet System
ZetaFrame® Cabinet System
ZetaFrame® Cabinet System

    ZetaFrame® Cabinet System

    Traduit par Google,

    Une solution d'armoire de centre de données hautement conçue qui offre une configurabilité rapide sur mesure, une résistance et une évolutivité de pointe, quelle que soit l'application. ZetaFrame Cabinet est une solution complète et clé en main qui s'intègre aux accessoires de gestion de l'alimentation, des câbles et thermiques pour prendre en charge le calcul de nouvelle génération.

    Déploiement rapide
    La solution assemblée en usine, spécifiée par le client, réduit le nombre de composants, l'emballage et l'assemblage sur site, ce qui permet d'économiser du temps et des frais de livraison
    Commandez une armoire intégrée avec gestion de l'alimentation, des câbles et thermique préinstallée sous une référence unique et spécifique au projet
    La fixation et le positionnement faciles des accessoires permettent un déploiement et une maintenance plus rapides
    La palette de choc en option garantit la livraison en toute sécurité des équipements TIC montés en rack

    Sélection et personnalisation rapides - Large gamme de configurations standard et de services de consultation personnalisés
    permettre aux clients de créer une solution unique qui répond exactement à leurs besoins

    Résistance à l'épreuve du temps - L'architecture de cadre en acier laminé, tubulaire et entièrement soudé supporte 5 000 lb (2 268 kg)
    charges statiques et dynamiques de 4 000 lb (1 814 kg)

    Collage intégré - Les portes et les panneaux se lient automatiquement au cadre via les charnières de porte et les points de contact,
    éliminant le besoin de fixer des bandes de mise à la terre séparées aux composants de l'armoire

    Gestion des câbles améliorée - Les accessoires de gestion des câbles simples et polyvalents de ZetaFrame peuvent être utilisés indépendamment ou en combinaisons pour s'adapter à une grande variété d'applications

    Gestion intégrée du flux d'air - L'intégration transparente avec les accessoires de gestion du flux d'air en option garantit une séparation efficace de l'air conditionné/expulsé et un refroidissement maximal de l'équipement

    Spécification
    • Description:              

      • Roll-formed, tubular and fully welded steel four-post frame
      • For indoor use only, in environmentally controlled areas

      Frame Includes:

      • Integrated track at the top of the frame supports attachment of cable pathway and airflow containment accessories
      • Equipment mounting rails, (2) pairs
      • Leveling feet and load-bearing casters
      • Floor attachment brackets

      Equipment Support

      • (2) pairs of square-punched mounting rails bolt to frame
      • Front-to-back adjustable depth
      • 1-3/4”H (44.5 mm) U spacing, marked and numbered on all rails
      • 19”W, EIA-310 Universal 5/8”-5/8”-1/2”
      (15.9 mm – 15.9 mm – 12.7 mm) vertical hole spacing
      • Rails for cabinets 27.6"W (700 mm) and wider include (4) cable openings per rail. Front rail 
      openings are sealed with grommets.
      • Cable openings on 27.6"W (700 mm) and 29.5"W (750 mm) cabinets are 5.7”H (145 mm) x 1.9”W (48 mm)
      • Cable openings on 31.5"W (800 mm) cabinets are 5.7”H (145 mm) x 3.1”W (79 mm)
      • Optional upgrade to brush-sealed cable openings

      Load Capacity

      • 5000 lb (2268 kg), static load on leveling feet per UL 2416
      • 4000 lb (1814 kg), rolling load on casters per UL 2416 for depths 1000 mm or greater
      • 4000 lb (1814 kg), shipping load on shock pallet

      Certifications: 

      • EIA-310 compliant

      • UL Listed 2416, NWIN

      Materials:  

      • Steel frame, rails and panels

      • Plastic grommets/seals

      Finish:
      • Powder coat paint on frame, rails and panels in Black or Glacier White

      • Brushes/seals, door handles/hinges are black

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zetaframe-cabinet
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsCabinet Containment Enclosure Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution