Publier vos produits
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
    Eaton

    SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back

    Traduit par Google,

    L'armoire rack murale SRW18USDP SmartRack® 18U de profondeur UPS est conçue pour accueillir des équipements rack 19 pouces conformes à la norme EIA dans les armoires de câblage réseau, les points de vente, les salles de classe, les back-offices et d'autres zones avec un espace au sol limité où vous avez besoin que l'équipement soit sécurisé, organisé et hors de vue. Fabriquée en acier robuste avec une finition durable avec revêtement en poudre noire, l'armoire a une capacité de charge maximale de 250 livres (113,4 kilogrammes).

    L'armoire pivote à l'écart du mur sur une charnière robuste, ce qui permet un accès facile à l'équipement et au câblage par la porte arrière pendant l'installation et la maintenance. Les portes et les panneaux latéraux se verrouillent en toute sécurité pour éviter les dommages, les altérations ou le vol. Les panneaux avant, supérieur, inférieur et latéraux amovibles sont ventilés, ce qui permet à l'air de circuler librement et de garder l'équipement au frais. Les portes réversibles peuvent s'ouvrir à gauche ou à droite en faisant pivoter l'armoire à 180° avant le montage. Des ports supérieurs et inférieurs pratiques permettent un acheminement facile des câbles.

    Le SRW18USDP est livré entièrement assemblé et prêt à être monté au mur. Vous pouvez également utiliser un kit de roulettes SRCASTER en option (vendu séparément) pour en faire un rack mobile. Les trous de montage carrés et filetés 12-24 et les espaces de rack numérotés facilitent l'installation de l'équipement. Les rails de montage verticaux s'ajustent par incréments de 7/8 pouces pour accueillir des équipements jusqu'à 24,5 pouces de profondeur, tels que les commutateurs réseau, les systèmes UPS et les blocs-batteries et câbles associés.

    Spécification
    • OVERVIEW

      UPC Code037332189707
      Device CompatibilityPatch Panel; Network Switch; UPS
      Rack TypeHalf-Height Enclosure
      PHYSICAL
      ColorBlack
      Rack Height 18U
      Rack DepthShallow
      Factory Preset Rack Depth (cm)25.0
      Factory Preset Rack Depth (mm)250
      Maximum Device Depth (cm)62.23
      Maximum Device Depth (mm)622
      Minimum Device Depth (cm)7.62
      Minimum Device Depth (mm)76
      Shipping Dimensions (hwd / cm)71.12 x 76.20 x 104.65
      Shipping Weight (kg)57.61
      Unit Dimensions (hwd / cm)90.45 x 59.69 x 65.99
      Unit Weight (kg)45.77
      Weight Capacity - Stationary (kg)113
      Number of Vertical Mounting Rails4
      FEATURES & SPECIFICATIONS
      Grounding DetailsFront and Back door frames
      STANDARDS & COMPLIANCE
      Product ComplianceRoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
      WARRANTY & SUPPORT
      Product Warranty Period (Worldwide)5-year limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SRW18USDP
    • Famille de produitsCabinets & Open-Frame Racks
    • Groupe de produitsRack Enclosure Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-37 11 15 11
    • Titre OmniClassInformation Technology Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution