Publier vos produits
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
    Eaton

    SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    L'armoire murale SRW9U SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet est conçue pour loger l'équipement de rack 19 pouces conforme à la norme EIA dans les armoires de câblage réseau, les points de vente, les salles de classe, les back-offices et d'autres zones avec un espace au sol limité où vous avez besoin l'équipement doit être sécurisé, organisé et à l'écart. Construit en acier robuste avec une finition enduite de poudre noire durable, l'armoire a une capacité de charge maximale de 200 livres. Les panneaux latéraux et la porte avant se verrouillent en toute sécurité pour aider à prévenir les dommages, la falsification ou le vol. Les panneaux avant, supérieur, inférieur et latéraux amovibles sont ventilés, ce qui permet à l'air de circuler librement et de garder l'équipement au frais. La porte avant réversible peut s'ouvrir à gauche ou à droite en faisant pivoter l'armoire de 180° avant le montage. Les ports supérieurs et inférieurs pratiques permettent un acheminement facile des câbles. Le SRW9U est livré entièrement assemblé et prêt à être monté au mur, ou utilisez le kit de roulettes roulantes SRCASTER en option de Tripp Lite pour en faire un rack mobile. Les trous de montage carrés et filetés et les espaces de rack numérotés facilitent l'installation de l'équipement. Les rails de montage verticaux s'ajustent par incréments de 7/8 pouces pour accueillir des équipements jusqu'à 16,5 pouces de profondeur, tels que des commutateurs réseau et des panneaux de brassage.
    Spécification
    • Brand Name SMARTRACK™ Rack Type Enclosure Rack Style Wall-Mount Rack Height (U Spaces) 9 Maximum Device Depth (in.) 16.5 Maximum Device Depth (cm) 41.9 Minimum Device Depth (in.) 3 Minimum Device Depth (cm) 7.62 Shipping Dimensions (hwd / in.) 22.6 x 26.4 x 20.5 Shipping Dimensions (hwd / cm) 57.40 x 67.06 x 52.07 Shipping Weight (lbs.) 38.4 Shipping Weight (kg) 17.41 Unit Dimensions (hwd / in.) 19.88 x 23.63 x 17.78 Unit Dimensions (hwd / cm) 50.5 x 60.02 x 45.16 Unit Weight (lbs.) 35 Unit Weight (kg) 15.875 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 200 Weight Capacity - Stationary (kg) 90.7 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Grounding Lug Front and Back door frames Certifications UL/CSA 60950-1, EIA-310-E Approvals RoHS Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SRW9U
    • Famille de produitsCabinets & Open-Frame Racks
    • Groupe de produitsRack Enclosure Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19.88
    • Largeur (pouces)23.63
    • Profondeur (pouces)17.78
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution