2GP-CVM

2GP-CVM

Groupes de surpression avec deux pompes monophasées ou triphasées, de type horizontal ou vertical, prédisposés pour le raccordement à un réservoir à membrane, à coussin d’air, à alimentation en air, avec paramètres programmés en usine
Spécification
  • Données techniques: • Température maximale du liquide : +40°C • Pression maximale de fonctionnement : 10 bar • Pôles: 2 • Classe d'isolation: F • Indice de protection IP44 • Tension Monophasé 1~230 V ±10 %, Triphasé 3~400 V ±10 % • Pour en savoir plus, veuillez consulter nos Data Book sur le site www.ebaraeurope.com
Spécifications techniques
  • Réference unique.2GP-CVM
  • Famille de CollectionsBooster sets with control panel
  • Collectionwith two centrifugal pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Code CSI MasterFormat 201422 11 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic-Water Packaged Booster Pumps

Disponibilité de la région

L'Europe