Publier vos produits
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

Traduit par Google,
  • Décharge 2" ou 3"
  • Bassin 30" x 36"
  • Capacité de 110 gallons

Pour les installations résidentielles et commerciales à plusieurs unités nécessitant la sécurité de deux pompes, la série 1100 de Liberty offre l'assurance d'un fonctionnement ininterrompu. Pré-assemblé en usine avec n'importe laquelle des pompes à eaux usées de la série LE de Liberty... vous sélectionnez la pompe et le panneau de commande, nous construisons le système pour vous !
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-1100series
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsSewage and Sludge Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes