3DS-SERIES

3DS-SERIES

La SÉRIE 3DS est la gamme de pompes monobloc avec corps en fonte et roue en acier AISI 304 et AISI 316. Polyvalentes, les pompes SÉRIE 3DS conviennent à de très nombreuses applications et allient hautes performances et longue durée de vie. Particulièrement appropriées pour: • l'alimentation en eau des installations domestiques, collectives, agricoles et industrielles • la pressurisation • les installations de chauffage et de climatisation • l’irrigation agricole • les complexes sportifs • les systèmes de lavage
Spécification
  • Données techniques: • Pression max de fonctionnement: 10 bar • Température max du liquide (eau claire): -5 °C à +90 °C -5 °C à +110 °C pour versions H, HS, HW, HSW -5 °C à +120 °C pour version E • MEI > 0,4 • Pôles: 2 et 4 • Classe d’isolation: F • Indice de protection: IP55 • Tension: - Monophasé 1~230 V ±10 % - Triphasé 3~230/400 V ±10 % - Triphasé 3~400/690 V ±10 % Matériaux: • Corps pompe en fonte • Roue en AISI 304 (EN 1.4301), en AISI 316 (EN 1.4401) pour SÉRIE 3D 65 • Arbre en AISI 304 (EN 1.4301) acier inoxydable • Garniture mécanique: Standard = Céramique/Carbone/NBR H = Graphite/Céramique/FPM HS = Carbure de silicium/Carbure de silicium/FPM HW = Carbure de tungstène/Carbure de tungstène/FPM HSW = Carbure de silicium/Carbure de tungstène/FPM E = Graphite/Céramique/EPDM • Fonte pour modèles 32-200/3, 15, 18,5 et 22 kW • Support moteurAluminium pour le reste de la gamme • Dotée de configuration back pull-out qui permet de retirer le moteur, le couplage, le support en porte-à-faux et la roue sans compromettre le logement de corps de pompe ni démonter les tuyaux • Capacité: jusqu’à 138 m3/h • Hauteur d’élévation totale: jusqu’à 70 m Pour en savoir plus, veuillez consulter nos Data Book sur le site www.ebaraeurope.com Pour en savoir plus, veuillez consulter nos Data Book sur le site www.ebaraeurope.com
Spécifications techniques
  • Réference unique.3DS-SERIES
  • Famille de CollectionsCentrifugal pumps
  • CollectionWith rigid coupling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCCentrifugal pumps
  • Code UNSPSC40151503
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Description de l'Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Code CSI MasterFormat 201443 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhung Horizontal Centrifugal Pumps
  • Titre OmniClassPumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00

Disponibilité de la région

L'Europe