LPC(4)

LPC(4)

Electropompes centrifuges en ligne en fonte jumelées. Polyvalentes, silencieuses et particulièrement appropriées pour: • les installation de réfrigeration de climatisation et de chauffage. • Également pour le transfert d'eau chaude et de liquides à faible pression en général, pour les installations de refroidissement et de climatisation
Spécification
  • • H.T.M.: 41m • Dèbit jusqu'à: 220 m3/h • Pression max: 10 bar • Températuredu liquide: -10°C - +110°C • Pôles 2 et 4 • MEI > 0,4 • Classe d’isolation : F • Indice de protection : IP55 • Tension: Triphasée 3~230/400V ±10% jusqu’à 4 kW, Triphasée 3~400V/690V ±10% a partir de 5,5 kW • Corps pompe: Fonte • Rue: Fonte • Arbre :AISI 420 (EN 1.4021) • Garniture mécanique: Carbone/SiC/EPDM • Support et caisse moteur: Fonte
Spécifications techniques
  • Réference unique.LPC4
  • Famille de CollectionsIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • CollectionIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

Disponibilité de la région

L'Europe