Publier vos produits
MATRIX

MATRIX

4.7 sur 5 étoiles4.7(11 Avis)
Electropompes horizontales multicellulaires en acier inoxydable AISI 304 solides et compactes. Particulièrement appropriées pour: • la surpression en général • le chauffage et la climatisation • l’arrosage de petits jardins • le lavage de véhicules • la distribution et traitement de l’eau • installations industrielles
Spécification
  • • Pression max de fonctionnement: 10 bar • Température max du liquide (eau claire): -15°C ÷ +85°C pour la version standard, -15°C ÷ +110°C (version TE pour les températures élevées) • Pôles: 2 • Classe d’isolation: F • Indice de protection: IP55 • Tension: - Monophasée 1~230V ±10% - Triphasée 3~230/400V ±10% • Corps pompe en AISI 304 (EN 1.4301) acier inoxydable • Roue en AISI 304 (EN 1.4301) acier inoxydable • Arbre en AISI 304 (EN 1.4301) acier inoxydable • Garniture mécanique: Standard = Céramique/Carbone/EPDM H = Graphite/Céramique/FPM HS = Carbure de silicium/Carbure de silicium/FPM • Support moteur en EN AB-AISi11Cu2(Fe) (aluminium moulé sous pression) • WRAS-certified for standard models jusqu’à 85°C • Disponible en tant qu'accessoire, la coque isolante du corps de la pompe peut être utilisée avec des liquides de refroidissement ou en cas de condensation • Capacité: jusqu’à 97 m3/h • Hauteur d’élévation totale: jusqu’à 27 m
Spécifications techniques
  • Réference unique.MATRIX
  • Famille de produitsHorizontal multistage pumps
  • Groupe de produitsIn AISI 304
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53
  • Description de l'Uniclass 2015Pump products
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps

Disponibilité de la région

L'Europe