Publier vos produits
GSD4_125-315_37_A

GSD4_125-315_37_A

Traduit par Google,

La série GSD est la gamme de pompes normalisées EBARA, fabriquées selon la norme EN733. Ces pompes sont dotées d'un arbre court et d'un accouplement rigide, d'un corps en fonte et d'une roue en fonte et bronze. Polyvalentes, elles conviennent à de nombreuses applications et offrent des avantages considérables en termes de fiabilité, d'efficacité et de réduction des coûts. Elles sont idéales pour le pompage d'eau claire dans les secteurs résidentiel, commercial, agricole et industriel, ainsi que pour les surpresseurs et les systèmes de chauffage et de climatisation.
Utilisé également pour l'irrigation dans les exploitations agricoles, les centres sportifs et les systèmes de lavage.
La série GSD est équipée d'une conception à extraction arrière qui permet de retirer le moteur, l'accouplement, le support et la turbine sans compromettre le corps de la pompe ni démonter la tuyauterie.
Autres caractéristiques techniques de la série GSD : tous les composants en contact avec le flux d’eau sont revêtus par cataphorèse pour une résistance élevée à la corrosion et une longue durée de vie ; elle possède deux bagues d’usure en bronze remplaçables qui assurent un fonctionnement fiable à long terme et une efficacité hydraulique élevée.
Enfin, les brides, de DN 32 à DN 150, toutes PN16, font de GSD un produit adapté aux applications les plus lourdes et les plus exigeantes.
Les moteurs sont disponibles en versions 2 ou 4 pôles, 50 Hz, de classe d'efficacité IE3, avec des puissances allant de 1,1 kW à 90 kW (IE4 pour 75 et 90 kW), qui peuvent être couplés à des onduleurs pour réaliser de plus grandes économies d'énergie.

• Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
• Approvisionnement en eau des installations civiles, agricoles et industrielles
• Pressurisation
• Systèmes de lutte contre l'incendie
• Systèmes industriels de manutention de liquides
• Irrigation pour les exploitations agricoles et les installations sportives
• Systèmes de lavage

Spécification
  • Flow rate up to 800 m³/h

    Total head up to 150 m

    Max. working pressure 16 bar

    Max. temperature of the liquid -10°C ÷ 120°C for standard and optional EPDM versions

    -10°C ÷ 110°C for optional FPM version

    MEI > 0.4

    Poles 2 and 4

    Insulation class F

    Protection degree IP55

    Voltage Three-phase 3~230/400V ±10% (up to and including 4kW)

    Three-phase 3~400/690V ±10% (from 5.5kW and above)

Spécifications techniques
  • Réference unique.gsd4-125-315-37-a
  • Famille de produitsStandardised end suction pumps
  • Groupe de produitsIn cast iron
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)635
  • Largeur (mm)927.5
  • Profondeur (mm)591
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Poids net (Kg)478
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (5)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)