Publier vos produits
Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer

    Luna Bath Mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur bain ECA Luna
    Spécification
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    Spécifications techniques
    • Réference unique.102102450EX
    • Famille de produitsE.C.A. Luna
    • Groupe de produitsBath Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)113
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)158
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures