Publier vos produits
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Traduit par Google,

    Groupe de montage en surface pour mitigeur de douche encastré ECA Nita

    Spécification
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      Spécifications techniques
      • Réference unique.102167108EX-Y
      • Famille de produitsE.C.A. Nita
      • Groupe de produitsConcealed Shower Mixer
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2018-02-14
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)148
      • Largeur (mm)110
      • Profondeur (mm)65
      En rapport
      • Matériel principalChrome
      • Conçu enTurquie
      • Fabriqué enTurquie
      • Poids net (Kg)0.37
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Nom UNSPSCShowers
      • Code UNSPSC30181503
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
      • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Numéro OmniClass23-31 11 00
      • Titre OmniClassFaucets
      • Code CSI UniFormat IID2010
      • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures