Publier vos produits
Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap

    Filtered Stop Tap

    Traduit par Google,
    Robinet d'arrêt filtré ECA
    Spécification
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    Spécifications techniques
    • Réference unique.102111128EX
    • Famille de produitsE.C.A. Filtered Stop Taps
    • Groupe de produitsFiltered Stop Taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValve parts or accessories
    • Code UNSPSC40141616
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
    • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING