Publier vos produits
Niobe Kitchen Mixer
Niobe Kitchen Mixer

    Niobe Kitchen Mixer

    Traduit par Google,

    Mélangeur de cuisine ECA Niobe

    Spécification
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator
    Spécifications techniques
    • Réference unique.102118098EX
    • Famille de produitsE.C.A. Niobe
    • Groupe de produitsSink Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)315
    • Largeur (mm)158
    • Profondeur (mm)228
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures