Publier vos produits
Nita Concealed Bath Mixer
Nita Concealed Bath Mixer

    Nita Concealed Bath Mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur de bain encastré ECA Nita
    Spécification
    • • 3 way diverter • Flow rate shower connection: 12.1 l/min • Flow rate bath filler: 20.6 l/min • 2 way diverter product code is 102126759EX • Localization product codes are available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.102126757EX
    • Famille de produitsE.C.A. Nita
    • Groupe de produitsConcealed Bath Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)408
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures