Publier vos produits
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group

    Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group

    Traduit par Google,
    ECA Icon Mitigeur Lavabo Encastré Groupe Monté en Surface
    Spécification
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 190 mm • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately
    Spécifications techniques
    • Réference unique.102167601HEX-K
    • Famille de produitsE.C.A. Icon
    • Groupe de produitsConcealed Basin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)211
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures